Traductor presiune, DST P110, 0 bar - 19 bar, 0 psi - 275.5 psi
075G4188
Conexiune electrică: Packard Metri-Pack rotund, Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Dimensiune conexiune presiune: Tub aliaj de lipire, Cod specificație: DST P110-AF36-LBEB07-0
075G4188
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin A |
| + alimentare | Pin B |
| + ieșire | Pin C |
| Aprobare | C UL US UL RecognizedCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 55 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa carcasei | IP69K |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | DST P110-AF36-LBEB07-0 |
| Conexiune electrică | Packard Metri-Pack rotund |
| Conexiune electrică standard | 150.2 SERIES |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 27.0 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Culoare conector electric | Green |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 3 pini |
| Dimensiune conexiune presiune | Tub aliaj de lipire |
| Dispozitiv snubber cu impuls | No |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Senzori |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 19.00 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 275.50 psi |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de presiune [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 135 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Material carcasă | 304L |
| Material Description | Sensor DST P110-AF36-LBEB07-0 I/55 |
| Material piesă udată | 304L/316L |
| Nivel ridicat tăiere | 98.00 |
| Nivel scăzut tăiere | 8.00 |
| Nivel semnal defecțiune | 6.00 |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 76.0 bar |
| Presiune max. suprasarcină [psi] | 1102 psi |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produs identic | 075G1235 |
| Ratiometric Vsupply [%] [Max] | 90.0 % RH |
| Ratiometric Vsupply [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Referință unitate presiune | Sealed gauge |
| Semnal de ieșire | Ratio metric |
| Standard conexiune presiune | Pentru tub aliaj de lipire |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| TEB în CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 5.00 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 2 ms |
| Tip conexiune presiune | Lipitură, ODM |
| Tip produs | DST P110 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.075 Kilogram |
| Greutate netă | 0.057 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162517048 |
| Proposition 65 | No significant risk |