Danfoss logo
DST_P140_Round Packard

Traductor presiune, DST P110, -1 bar - 49 bar, -14.5 psi - 710.5 psi

075G4161

Conexiune electrică: Packard Metri-Pack rotund, Tip conexiune presiune: NPT, Dimensiune conexiune presiune: 1/4-18, Cod specificație: DST P110-T136-C2AC04-0

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin A
+ alimentarePin B
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj60 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcasei6769K
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieDST P110-T136-C2AC04-0
Conexiune electricăPackard Metri-Pack rotund
Conexiune electrică standard150.2 SERIES
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare conector electricblack
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică3 pini
Dimensiune conexiune presiune1/4-18
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]49.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]-1.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]710.50 psi
Caracteristicile
Valoare
Interval de presiune [psi] [Min]-14.50 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]100 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Material carcasă304L
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(-1 - 49bar SG)
Material piesă udată304L/316L
Presiune max. suprasarcină [bar]200.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]2900 psi
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Produs identic075G1202
Referință unitate presiuneSealed gauge
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Standard conexiune presiuneANSI B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TEB în CTR ±FS [%]2.50 % RH
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]28.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]8.00 V
Timp max. de răspuns [ms]2 ms
Tip conexiune presiuneNPT
Tip produsDST P110

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.067 Kilogram
Greutate netă0.055 Kilogram
Volume0.165 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162460450
Proposition 65No significant risk