Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Green low, Solder tube

Traductor presiune, DST P110, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi

075G4107

Conexiune electrică: Packard Metri-Pack rotund, Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Dimensiune conexiune presiune: Tub aliaj de lipire, Cod specificație: DST P110-2136-LBEB07-0

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin A
+ alimentarePin B
+ ieșirePin C
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj55 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP69K
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieDST P110-2136-LBEB07-0
Conexiune electricăPackard Metri-Pack rotund
Conexiune electrică standard150.2 SERIES
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare conector electricGreen
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică3 pini
Dimensiune conexiune presiuneTub aliaj de lipire
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]15.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]217.50 psi
Caracteristicile
Valoare
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]135 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]125 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]135 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Material carcasă304L
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio (0 - 15bar SG)
Material piesă udată304L/316L
Nivel ridicat tăiere99.00
Nivel scăzut tăiere4.00
Nivel semnal defecțiune2.00
Presiune max. suprasarcină [bar]60.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]870 psi
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Produs identic075G1131
Ratiometric Vsupply [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometric Vsupply [%] [Min]10.0 % RH
Referință unitate presiuneSealed gauge
Semnal de ieșireRatio metric
Standard conexiune presiunePentru tub aliaj de lipire
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TEB în CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tensiune de alimentare [V] DC5.00 V
Timp max. de răspuns [ms]2 ms
Tip conexiune presiuneLipitură, ODM
Tip produsDST P110

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.072 Kilogram
Greutate netă0.057 Kilogram
Volume0.175 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424587062
Proposition 65No significant risk