Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M12x1, 7/16-20 UNF

Traductor presiune, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

075G4069

Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20, Cod specificație: DST P110-C831-A5BF08-0

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 3
+ alimentarePin 1
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj60 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieDST P110-C831-A5BF08-0
Conexiune electricăM12 x 1
Conexiune electrică standardIEC 61076-2-101
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare conector electricblack
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune conexiune presiune7/16-20
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]30.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]435.00 psi
Caracteristicile
Valoare
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]80 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Material carcasă304L
Material DescriptionSensor DST P110 4-20mA(0-30 bar SG)
Material piesă udată304L/316L
Nivel ridicat tăiere20.00
Nivel scăzut tăiere4.00
Nivel semnal defecțiune21.50
Presiune max. suprasarcină [bar]120.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]1740 psi
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineSensing Solutions
Produs identic075G1092
Referință unitate presiuneSealed gauge
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Standard conexiune presiuneManșon SAE J513 45°
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TEB în CTR ±FS [%]2.00 % RH
Timp max. de răspuns [ms]2 ms
Tip conexiune presiuneUNF
Tip produsDST P110

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.071 Kilogram
Greutate netă0.058 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424589585
Proposition 65No significant risk