Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Traductor presiune, DST P110, -1 bar - 49 bar, -14.5 psi - 710.5 psi

075G0048

Conexiune electrică: Packard Metri-Pack rotund, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20, Cod specificație: DST P110-T131-C2BF08-0

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin A
+ alimentarePin B
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj60 buc
Clasa carcaseiIP69K
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieDST P110-T131-C2BF08-0
Conexiune electricăPackard Metri-Pack rotund
Conexiune electrică standardSERIA 150
Conexiune presiune HEX [mm]27.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare conector electricBlack
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică3 pini
Dimensiune conexiune presiune7/16-20
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [bar] [Max]49.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]-1.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]710.50 psi
Interval de presiune [psi] [Min]-14.50 psi
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°C] [Max]100 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Material carcasă304L
Material DescriptionSensor DST P110 mA -1-49 bar SG
Material piesă udată304L/316L
Nivel ridicat tăiere20.50
Nivel scăzut tăiere3.80
Presiune max. suprasarcină [bar]199.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]2886 psi
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineSensing Solutions
Referință unitate presiuneSealed gauge
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Standard conexiune presiuneSAE J513 45° flare
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
TEB în CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]28.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]8.00 V
Timp max. de răspuns [ms]2 ms
Tip conexiune presiuneUNF
Tip produsDST P110

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.074 Kilogram
Greutate netă0.062 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255280392
Proposition 65No significant risk