Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

Traductor presiune, DST P070, 0 bar - 30 bar, 435 psi

074G4024

Conexiune electrică: Packard Metri-Pack rotund, Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Dimensiune conexiune presiune: Tub aliaj de lipire, Cod specificație: DST P070 MA 0-30BAR SG I/64

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin A
+ alimentarePin B
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj64 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE7(a)7(c)-I
Cod specificațieDST P070 MA 0-30BAR SG I/64
Conexiune electricăPackard Metri-Pack rotund
Conexiune electrică standard150.2 SERIES
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Culoare conector electricblack
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPDST P070
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică2 pini
Dimensiune conexiune presiuneTub aliaj de lipire
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [bar] [Max]30.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi]435.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]125 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]135 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Material carcasă304L
Material DescriptionSensor DST P070 mA 0-30bar SG I/64
Material piesă udată304L/other
Nivel ridicat tăiere20.50
Nivel scăzut tăiere3.80
Nr. dosar SCIP8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
Presiune max. suprasarcină [bar]60.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]870 psi
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Produs identicNONE
Referință unitate presiuneSealed gauge
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Standard conexiune presiunePentru tub aliaj de lipire
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TEB în CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]28.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]8.00 V
Timp max. de răspuns [ms]2 ms
Tip conexiune presiuneLipitură, ODM
Tip produsDST P070

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută25 Gram
Greutate netă20 Gram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255162612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm