Traductor presiune, DST P070, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi
074G4022
Conexiune electrică: Packard Metri-Pack rotund, Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Dimensiune conexiune presiune: Tub aliaj de lipire, Cod specificație: DST P070 RATIO 0-15BAR SG I/64
074G4022
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Pin A |
| + alimentare | Pin B |
| + ieșire | Pin C |
| Aprobare | C UL US UL RecognizedCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 64 buc |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 7(a)7(c)-I |
| Cod specificație | DST P070 RATIO 0-15BAR SG I/64 |
| Conexiune electrică | Packard Metri-Pack rotund |
| Conexiune electrică standard | 150.2 SERIES |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Culoare conector electric | Green |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| Denumire produs dosar SCIP | DST P070 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune electrică | 3 pini |
| Dimensiune conexiune presiune | Tub aliaj de lipire |
| Dispozitiv snubber cu impuls | No |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Senzori |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 217.50 psi |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de presiune [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 125 °C |
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 85 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 135 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Material carcasă | 304L |
| Material Description | Sensor DST P070 Ratio 0-15bar SG I/64 |
| Material piesă udată | 304L/other |
| Nr. dosar SCIP | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 45.0 bar |
| Presiune max. suprasarcină [psi] | 653 psi |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produs identic | NONE |
| Ratiometric Vsupply [%] [Max] | 90.0 % RH |
| Ratiometric Vsupply [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Referință unitate presiune | Sealed gauge |
| Semnal de ieșire | Ratio metric |
| Standard conexiune presiune | Pentru tub aliaj de lipire |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| TEB în CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 5.00 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 2 ms |
| Tip conexiune presiune | Lipitură, ODM |
| Tip produs | DST P070 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.025 Kilogram |
| Greutate netă | 0.02 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255134640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |