Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, female flare

Traductor presiune, DST P070, 0 bar - 34 bar, 0 psi - 493.5 psi

074G4005

Conexiune electrică: Packard Metri-Pack rotund, Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20-2B, Cod specificație: DST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin A
+ alimentarePin B
+ ieșirePin C
AprobareC UL US UL RecognizedCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj64 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE7(a)7(c)-I
Cod specificațieDST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64
Conexiune electricăPackard Metri-Pack rotund
Conexiune electrică standard150.2 SERIES
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Culoare conector electricBlack
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPDST P070
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică3 pini
Dimensiune conexiune presiune7/16-20-2B
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de presiune [bar] [Max]34.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]493.50 psi
Caracteristicile
Valoare
Interval de presiune [psi] [Min]0.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]125 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]135 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Material carcasă304L
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-34bar SG I/64
Material piesă udată304L/other
Nr. dosar SCIP8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
Presiune max. suprasarcină [bar]102.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]1479 psi
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineSensing Solutions
Produs identicNONE
Ratiometric Vsupply [%] [Max]90.0 % RH
Ratiometric Vsupply [%] [Min]10.0 % RH
Referință unitate presiuneSealed gauge
Semnal de ieșireRatio metric
Standard conexiune presiuneManșon SAE J513 45°
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TEB în CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tensiune de alimentare [V] DC5.00 V
Timp max. de răspuns [ms]2 ms
Tip conexiune presiuneMANŞON
Tip produsDST P070

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.025 Kilogram
Greutate netă0.02 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255134374
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm