Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Traductor presiune, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G6796

Conexiune electrică: M12 x 1, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20, Cod specificație: AKS 33-DG31-C1BF08-0

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- alimentarePin 4
+ alimentarePin 1
AprobareC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieAKS 33-DG31-C1BF08-0
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăM12 x 1
Conexiune electrică standardIEC 61076-2-101
Conexiune presiune HEX [mm]17.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPSensor AKS 33
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălarenu
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune conexiune presiune7/16-20
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]34.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]-1.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]493.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]-14.50 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]80 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]0 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]176 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]32 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor AKS 33 , -1- 34 bar
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nivel ridicat tăiere22.40
Nivel scăzut tăiere3.60
Note conexiune presiuneManşon 1/4 in cu depresor supapă
Nr. dosar SCIP5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Precizie, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Precizie, normal +/- FS [%]0.3 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]55.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]797 psi
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineSensing Solutions
Punct zero și interval ajustarenu
Referință unitate presiuneSealed gauge
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Siguranță intrinsecănu
Standard conexiune presiuneASME B1.1
Standard de aprobare6967179E227388E31024
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]9.00 V
Timp max. de răspuns [ms]4 ms
Tip conexiune presiuneUNF
Tip produsAKS 33

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.12 Kilogram
Greutate netă0.104 Kilogram
Volume0.251 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428655330
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm