Danfoss logo
AKS 33 and 32 Cable 1-4 - 18 NPT

Traductor presiune, AKS 33, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G2156

Conexiune electrică: Cablu, Tip conexiune presiune: NPT, Dimensiune conexiune presiune: 1/4-18, Cod specificație: AKS 33-DH31-D1EC04-0

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunNegru
+ alimentareMaro
AprobareATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieAKS 33-DH31-D1EC04-0
Comentarii con. electricăEcranat
Conexiune electricăCablu
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPSensor AKS 33
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălarenu
Dimensiune conexiune presiune1/4-18
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
InspectionTextAKS33 Transmisor de presion
Interval de presiune [bar] [Max]12.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]-1.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]174.00 psi
Interval de presiune [psi] [Min]-14.50 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]40 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-30 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]104 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-22 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Lungime cablu [in]196.00 in
Lungime cablu [m]5.000 m
Material DescriptionSensor AKS 33 1/4 NPT, -1-12bar
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nivel ridicat tăiere22.40
Nivel scăzut tăiere3.60
Nr. dosar SCIP5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Precizie, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Precizie, normal +/- FS [%]0.3 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]33.0 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Punct zero și interval ajustarenu
Referință unitate presiuneSealed gauge
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Siguranță intrinsecănu
Standard conexiune presiuneANSI/ASME B1.20.1
Standard de aprobare6967179E227388E31024
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]9.00 V
Timp max. de răspuns [ms]4 ms
Tip conexiune presiuneNPT
Tip produsAKS 33

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.448 Kilogram
Greutate netă0.377 Kilogram
Volume1.281 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422163497
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm