Traductor presiune, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
060G7808
Conexiune electrică: Cablu, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20, Cod specificație: AKS 3000-D635-D1BF08
060G7808
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| - comun | Alb |
| + alimentare | Roşu |
| + ieșire | Verde |
| Aprobare | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | AKS 3000-D635-D1BF08 |
| Comentarii con. electrică | Ecranat |
| Conexiune electrică | Cablu |
| Conexiune presiune HEX [mm] | 17.0 mm |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| Denumire produs dosar SCIP | Sensor AKS 3000 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diafragmă spălare | nu |
| Dimensiune conexiune presiune | 7/16-20 |
| Dispozitiv snubber cu impuls | No |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Senzori |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 9.00 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Interval de presiune [psi] [Max] | 130.50 psi |
| Interval de presiune [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Interval de temp. compensat [°C] [Max] | 80 °C |
| Interval de temp. compensat [°C] [Min] | 0 °C |
| Interval de temp. compensat [°F] [Max] | 176 °F |
| Interval de temp. compensat [°F] [Min] | 32 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 85 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 185 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 85 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 185 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
| Lungime cablu [in] | 196.00 in |
| Lungime cablu [m] | 5.000 m |
| Material Description | Sensor AKS 3000-D635-D1BF08 |
| Neliniaritate BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Nivel ridicat tăiere | 11.50 |
| Nivel scăzut tăiere | 0.00 |
| Note conexiune presiune | Manşon 1/4 in cu depresor supapă |
| Nr. dosar SCIP | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| Presiune max. suprasarcină [bar] | 33.0 bar |
| Presiune max. suprasarcină [psi] | 479 psi |
| Presiune tată/mamă | MAMĂ |
| Product line | Sensing Solutions |
| Referință unitate presiune | Sealed gauge |
| Semnal de ieșire | Voltage |
| Semnal de ieșire [V] [Max] | 10.0000 V |
| Semnal de ieșire [V] [Min] | 0.0000 V |
| Siguranță intrinsecă | nu |
| Standard conexiune presiune | ISO 8434-1 |
| Standard de aprobare | 6967179E227388E31024 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [max] | 32.00 V |
| Tensiune de alimentare [V] c.c. [min] | 15.00 V |
| Timp max. de răspuns [ms] | 4 ms |
| Tip conexiune presiune | UNF |
| Tip produs | AKS 3000 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.386 Kilogram |
| Greutate netă | 0.351 Kilogram |
| Volume | 1.232 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255163343 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |