Danfoss logo
Pressure transmitter, Screened cable, 7/16-20 UNF female

Traductor presiune, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -145 psi - 130.5 psi

060G7807

Conexiune electrică: Cablu, Tip conexiune presiune: UNF, Dimensiune conexiune presiune: 7/16-20, Cod specificație: AKS 3000-D631-D1BF08

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunAlb
+ alimentareRoşu
AprobareATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieAKS 3000-D631-D1BF08
Comentarii con. electricăEcranat
Conexiune electricăCablu
Conexiune presiune HEX [mm]17.0 mm
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPSensor AKS 3000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălarenu
Dimensiune conexiune presiune7/16-20
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
Interval de presiune [bar] [Max]9.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]-1.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]130.50 psi
Interval de presiune [psi] [Min]-145.00 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]80 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]0 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]176 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]32 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Lungime cablu [in]196.00 in
Lungime cablu [m]5.000 m
Material DescriptionSensor AKS 3000-D631-D1BF08
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nivel ridicat tăiere22.40
Nivel scăzut tăiere3.60
Note conexiune presiuneManşon 1/4 in cu depresor supapă
Nr. dosar SCIP442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Presiune max. suprasarcină [bar]33.0 bar
Presiune max. suprasarcină [psi]479 psi
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineSensing Solutions
Referință unitate presiuneSealed gauge
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Siguranță intrinsecănu
Standard conexiune presiuneISO 8434-1
Standard de aprobare6967179E227388E31024
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]9.00 V
Timp max. de răspuns [ms]4 ms
Tip conexiune presiuneUNF
Tip produsAKS 3000

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.386 Kilogram
Greutate netă0.351 Kilogram
Volume1.232 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255163435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm