Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 4 pin, G1/4

Traductor presiune, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G6432

Tip conexiune presiune: M, Dimensiune conexiune presiune: 16 x 1.5, Cod specificație: AKS 3000-D631-A0CD21-0

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunPin 2
+ alimentarePin 1
AprobareATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieAKS 3000-D631-A0CD21-0
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăAngular connector
Conexiune electrică standardEN 175301-803-A
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPSensor AKS 3000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălarenu
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiune conexiune presiune16 x 1.5
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]9.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]-1.00 bar
Interval de presiune [psi] [Max]130.50 psi
Interval de presiune [psi] [Min]-14.50 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]40 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]-30 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]104 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temp. compensat [°F] [Min]-22 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionSensor AKS 3000
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nivel ridicat tăiere22.40
Nivel scăzut tăiere3.60
Nr. dosar SCIP442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Precizie, max. +/- FS [%]2.00 % RH
Precizie, normal +/- FS [%]1.0 % RH
Presiune max. suprasarcină [bar]33.0 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Punct zero și interval ajustarenu
Referință unitate presiuneSealed gauge
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Siguranță intrinsecănu
Standard conexiune presiuneISO 261
Standard de aprobare6967179E227388E31024
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]9.00 V
Timp max. de răspuns [ms]4 ms
Tip conexiune presiuneM
Tip produsAKS 3000

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.143 Kilogram
Greutate netă0.126 Kilogram
Volume0.27 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428915427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm