Danfoss logo
Pressure transmitter, cable, adapter, 1/4-18 NPT

Traductor presiune, AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi

060G3718

Conexiune electrică: Cablu, Tip conexiune presiune: NPT, Dimensiune conexiune presiune: 1/4-18, Cod specificație: AKS 3000-N331-DAEC04-0
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
- comunNegru
+ alimentareMaro
AprobareATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieAKS 3000-N331-DAEC04-0
Comentarii con. electricăEcranat + Adaptor
Conexiune electricăCablu
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsTraductor presiune
Denumire produs dosar SCIPSensor AKS 3000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafragmă spălarenu
Dimensiune conexiune presiune1/4-18
Dispozitiv snubber cu impulsNo
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSenzori
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de presiune [bar] [Max]30.00 bar
Interval de presiune [bar] [Min]-1.00 bar
Interval de presiune [kg/cm2] [Max]30 kg/cm²
Interval de presiune [kg/cm2] [Min]-1 kg/cm²
Interval de presiune [psi] [Max]426.69 psi
Interval de presiune [psi] [Min]-14.50 psi
Interval de temp. compensat [°C] [Max]80 °C
Interval de temp. compensat [°C] [Min]0 °C
Interval de temp. compensat [°F] [Max]176 °F
Interval de temp. compensat [°F] [Min]32 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Lungime cablu [in]79.00 in
Lungime cablu [m]2.000 m
Material DescriptionDELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k
Neliniaritate BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nivel ridicat tăiere22.40
Nivel scăzut tăiere3.60
Nr. dosar SCIP442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Precizie, max. +/- FS [%]2.00 % RH
Precizie, normal +/- FS [%]1.0 % RH
Pres. max. suprasarcină [kg/cm2]60 kg/cm²
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineSensing Solutions
Punct zero și interval ajustarenu
Referință unitate presiuneSealed gauge
Semnal de ieșireCurrent
Semnal de ieșire [mA] [Max]20 mA
Semnal de ieșire [mA] [Min]4 mA
Siguranță intrinsecănu
Standard conexiune presiuneANSI/ASME B1.20.1
Standard de aprobare6967179E227388E31024
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]32.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]9.00 V
Timp max. de răspuns [ms]4 ms
Tip conexiune presiuneNPT
Tip produsAKS 3000

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.317 Kilogram
Greutate netă0.269 Kilogram
Volume1.274 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423194001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm