Traductor presiune, AKS 3000, 0 bar - 34.47 bar
027X0111
Interval de presiune [bar]: 0 - 34.47
027X0111
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Traductor presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Regionally specified kits |
| Interval de presiune [bar] [Max] | 34.47 bar |
| Interval de presiune [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Material Description | AKS 3000 4-20MA 0-500 PSIA 1/4"1/8"NPT P |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Referință unitate presiune | Gauge (relative) |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | AKS 3000 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.38 Kilogram |
| Greutate netă | 0.24 Kilogram |
| Volume | 2.612 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490573 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |