Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Traductor presiune, AKS 3000, 0 bar - 13.79 bar

027X0110

Interval de presiune [bar]: 0 - 13.79

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTraductor presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseRegionally specified kits
Interval de presiune [bar] [Max]13.79 bar
Interval de presiune [bar] [Min]0.00 bar
Material DescriptionAKS 3000 4-20MA 0-200 PSIA 1/4"1/8"NPT P
Product lineIndustrial Refrigeration
Referință unitate presiuneGauge (relative)
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAKS 3000

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.36 Kilogram
Greutate netă0.22 Kilogram
Volume2.612 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428487504
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm