Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 62

Distribuitor agent frigorific, RD 79, 18 buc, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm

069G501018

Denumire tip: RD79-L12,4-J18, Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Dimensiune intrare [in]: 1 1/8 in, Dimensiune ieșire [in]: 1/4 in, Număr de orificii: 18, Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Dimensiune duză [mm]: 12.4

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj6 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsDistribuitor agent frigorific
Denumire produs dosar SCIPRD79 -2
Denumire tipRD79-L12,4-J18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune corp79
Dimensiune duză [mm]12.40 mm
Dimensiune ieșire [in]1/4 in
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune intrare [in]1 1/8 in
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDistribuitoare de agent frigorific
Material DescriptionRD79-L12,4-J18 Ref. Distributor I/6
Nr. dosar SCIPb7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
Număr de orificii18 buc
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune intrareLipitură, ODM
Tip produsRD 79

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută840.43 Gram
Greutate netă840.18 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.93 Litru
EAN/UPC5702422052180