Distribuitor agent frigorific, RD 79, 16 buc, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm
069G501016
Denumire tip: RD79-L12,4-J16, Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Dimensiune intrare [in]: 1 1/8 in, Dimensiune ieșire [in]: 1/4 in, Număr de orificii: 16, Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Dimensiune duză [mm]: 12.4
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: RD
069G501016
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | UL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 6 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Distribuitor agent frigorific |
| Denumire produs dosar SCIP | RD79 -2 |
| Denumire tip | RD79-L12,4-J16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune corp | 79 |
| Dimensiune duză [mm] | 12.40 mm |
| Dimensiune ieșire [in] | 1/4 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune intrare [in] | 1 1/8 in |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Distribuitoare de agent frigorific |
| Material Description | RD79-L12,4-J16 Ref. Distributor I/6 |
| Nr. dosar SCIP | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| Număr de orificii | 16 buc |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune intrare | Lipitură, ODM |
| Tip produs | RD 79 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.86 Kilogram |
| Greutate netă | 0.86 Kilogram |
| Volume | 0.93 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422049531 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |