Distribuitor agent frigorific, RD 79, 24 buc, 10.1 mm
069G500624
Denumire tip: RD79-D10,1-B24, Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Număr de orificii: 24, Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Dimensiune duză [mm]: 10.1
069G500624
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | UL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 6 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Distribuitor agent frigorific |
| Denumire produs dosar SCIP | RD 21-62 -2 |
| Denumire tip | RD79-D10,1-B24 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune corp | 79 |
| Dimensiune duză [mm] | 10.10 mm |
| Dimensiune ieșire [mm] | 6.00 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune intrare [mm] | 28.00 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Distribuitoare de agent frigorific |
| Material Description | RD79-D10,1-B24 Ref. Distributor I/6 |
| Nr. dosar SCIP | 4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45 |
| Număr de orificii | 24 buc |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune intrare | Lipitură, ODM |
| Tip produs | RD 79 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.807 Kilogram |
| Greutate netă | 0.807 Kilogram |
| Volume | 0.93 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422017196 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |