Danfoss logo
RD49_069G300708

Distribuitor agent frigorific, RD 49, 8 buc, 8 mm

069G300708

Denumire tip: RD49-C08-C08, Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Număr de orificii: 8, Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Dimensiune duză [mm]: 8

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj15 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsDistribuitor agent frigorific
Denumire produs dosar SCIPRD 21-62 -1
Denumire tipRD49-C08-C08
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune corp49
Dimensiune duză [mm]8.00 mm
Dimensiune ieșire [mm]8.00 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune intrare [mm]22.00 mm
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDistribuitoare de agent frigorific
Material DescriptionRD49-C08-C08 Ref. Distributor I/15
Nr. dosar SCIPd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Număr de orificii8 buc
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune intrareLipitură, ODM
Tip produsRD 49

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută316.18 Gram
Greutate netă316.07 Gram
Volume0.37 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422043492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm