Danfoss logo
RD49_069G300212

Distribuitor agent frigorific, RD 49, 12 buc, 8 mm

069G300212

Denumire tip: RD49-K08-J12, Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Număr de orificii: 12, Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Dimensiune duză [mm]: 8

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj15 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsDistribuitor agent frigorific
Denumire produs dosar SCIPRD 21-62 -2
Denumire tipRD49-K08-J12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune corp49
Dimensiune duză [mm]8.00 mm
Dimensiune ieșire [in]1/4 in
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune intrare [in]7/8 in
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDistribuitoare de agent frigorific
Material DescriptionRD49-K08-J12 Ref. Distributor I/15
Nr. dosar SCIP4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
Număr de orificii12 buc
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune intrareLipitură, ODM
Tip produsRD 49

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.344 Kilogram
Greutate netă0.344 Kilogram
Volume0.484 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422025184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm