Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD49_069G2563

Distribuitor agent frigorific, RD 49, 14 buc, 5/8 in, 8 mm

069G2563

Denumire tip: RD49-J08-B14, Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Dimensiune intrare [in]: 5/8 in, Număr de orificii: 14, Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Dimensiune duză [mm]: 8
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: RD

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj15 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsDistribuitor agent frigorific
Denumire produs dosar SCIPRD 21-62 -1
Denumire tipRD49-J08-B14
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune corp49
Dimensiune duză [mm]8.00 mm
Dimensiune ieșire [mm]6.00 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune intrare [in]5/8 in
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDistribuitoare de agent frigorific
Material DescriptionRD49-J08-B14 Ref. Distributor I/15
Nr. dosar SCIPd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Număr de orificii14 buc
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune intrareLipitură, ODM
Tip produsRD 49

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută342.179 Gram
Greutate netă342.073 Gram
Volume0.482 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428245142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm