Danfoss logo
69G distributer

Distribuitor agent frigorific, RD 33, 8 buc, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm

069G2503

Denumire tip: RD33-H06-H08, Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Dimensiune intrare [in]: 1/2 in, Dimensiune ieșire [in]: 3/16 in, Număr de orificii: 8, Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Dimensiune duză [mm]: 6
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: RD

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsDistribuitor agent frigorific
Denumire produs dosar SCIPRD 33-49 -1
Denumire tipRD33-H06-H08
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune corp33
Dimensiune duză [mm]6.00 mm
Dimensiune ieșire [in]3/16 in
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune intrare [in]1/2 in
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDistribuitoare de agent frigorific
Material DescriptionRD33-H06-H08 Ref. Distributor I/24
Nr. dosar SCIP29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
Număr de orificii8 buc
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune intrareLipitură, ODM
Tip produsRD 33

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută360.15 Gram
Greutate netă360.04 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.28 Litru
EAN/UPC5702428074223