Danfoss logo
RD27_069G2502

Distribuitor agent frigorific, RD 27, 6 buc, 5 mm

069G2502

Denumire tip: RD27-H05-H06, Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Număr de orificii: 6, Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Dimensiune duză [mm]: 5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsDistribuitor agent frigorific
Denumire produs dosar SCIPRD 21-62 -1
Denumire tipRD27-H05-H06
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune corp27
Dimensiune duză [mm]5.00 mm
Dimensiune ieșire [in]3/16 in
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune intrare [in]1/2 in
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDistribuitoare de agent frigorific
Material DescriptionRD27-H05-H06 Ref. Distributor I/24
Nr. dosar SCIPd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Număr de orificii6 buc
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune intrareLipitură, ODM
Tip produsRD 27

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută360.12 Gram
Greutate netă360.04 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.298 Litru
EAN/UPC5702428074216