Distribuitor agent frigorific, RD 79, 22 buc, 8 mm
069G2501
Denumire tip: RD79-L08-J22, Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Număr de orificii: 22, Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Dimensiune duză [mm]: 8
069G2501
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | UL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 6 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Distribuitor agent frigorific |
| Denumire produs dosar SCIP | RD79 -2 |
| Denumire tip | RD79-L08-J22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune corp | 79 |
| Dimensiune duză [mm] | 8.00 mm |
| Dimensiune ieșire [in] | 1/4 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune intrare [in] | 1 1/8 in |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Distribuitoare de agent frigorific |
| Material Description | RD79-L08-J22 Ref. Distributor I/6 |
| Nr. dosar SCIP | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| Număr de orificii | 22 buc |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune intrare | Lipitură, ODM |
| Tip produs | RD 79 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.861 Kilogram |
| Greutate netă | 0.855 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1.219 Litru |
| EAN/UPC | 5702428074209 |