Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD 49

Distribuitor agent frigorific, RD 49, 5 buc, 8 mm

069G2340

Denumire tip: RD49-C08-H05, Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Număr de orificii: 5, Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Dimensiune duză [mm]: 8

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj15 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsDistribuitor agent frigorific
Denumire produs dosar SCIPRD 21-49
Denumire tipRD49-C08-H05
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune corp49
Dimensiune duză [mm]8.00 mm
Dimensiune ieșire [in]3/16 in
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune intrare [mm]22.00 mm
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDistribuitoare de agent frigorific
Material DescriptionRD49-C08-H05 Ref. distributor I/15
Nr. dosar SCIP39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
Număr de orificii5 buc
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune intrareLipitură, ODM
Tip produsRD 49

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.427 Kilogram
Greutate netă0.394 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424286668