Distribuitor agent frigorific, RD 49, 12 buc, 8 mm
069G2339
Denumire tip: RD49-C08-H12, Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Număr de orificii: 12, Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Dimensiune duză [mm]: 8
069G2339
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | UL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 15 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Distribuitor agent frigorific |
| Denumire produs dosar SCIP | RD 21-49 |
| Denumire tip | RD49-C08-H12 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune corp | 49 |
| Dimensiune duză [mm] | 8.00 mm |
| Dimensiune ieșire [in] | 3/16 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune intrare [mm] | 22.00 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Distribuitoare de agent frigorific |
| Material Description | RD49-C08-H12 Ref. distributor I/15 |
| Nr. dosar SCIP | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| Număr de orificii | 12 buc |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune intrare | Lipitură, ODM |
| Tip produs | RD 49 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.404 Kilogram |
| Greutate netă | 0.371 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.911 Litru |
| EAN/UPC | 5702424286675 |