Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 62

Distribuitor agent frigorific, RD 62, 18 buc, 8 mm

069G2323

Denumire tip: RD62-K08-J18, Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Număr de orificii: 18, Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Dimensiune duză [mm]: 8

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsDistribuitor agent frigorific
Denumire produs dosar SCIPRD 21-62 -1
Denumire tipRD62-K08-J18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune corp62
Dimensiune duză [mm]8.00 mm
Dimensiune ieșire [in]1/4 in
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune intrare [in]7/8 in
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDistribuitoare de agent frigorific
Material DescriptionRD62-K08-J18 Ref. Distributor I/8
Nr. dosar SCIPd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Număr de orificii18 buc
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune intrareLipitură, ODM
Tip produsRD 62

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.511 Kilogram
Greutate netă0.476 Kilogram
Volume0.911 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428245906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm