Distribuitor agent frigorific, RD 49, 16 buc, 8 mm
069G2320
Denumire tip: RD49-J08-H16, Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Număr de orificii: 16, Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Dimensiune duză [mm]: 8
069G2320
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | UL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 15 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Distribuitor agent frigorific |
| Denumire produs dosar SCIP | RD |
| Denumire tip | RD49-J08-H16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune corp | 49 |
| Dimensiune duză [mm] | 8.00 mm |
| Dimensiune ieșire [in] | 3/16 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune intrare [in] | 5/8 in |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Distribuitoare de agent frigorific |
| Material Description | RD49-J08-H16 Ref. Distributor I/15 |
| Nr. dosar SCIP | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
| Număr de orificii | 16 buc |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune intrare | Lipitură, ODM |
| Tip produs | RD 49 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 360.18 Gram |
| Greutate netă | 360.07 Gram |
| Volume | 0.37 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428245937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |