Danfoss logo
RD33_069G201004

Distribuitor agent frigorific, RD 33, 4 buc, 5/8 in, 1/4 in, 6 mm

069G201004

Denumire tip: RD33-J06-J04, Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Dimensiune intrare [in]: 5/8 in, Dimensiune ieșire [in]: 1/4 in, Număr de orificii: 4, Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Dimensiune duză [mm]: 6
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: RD

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsDistribuitor agent frigorific
Denumire produs dosar SCIPRD 21-62 -1
Denumire tipRD33-J06-J04
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune corp33
Dimensiune duză [mm]6.00 mm
Dimensiune ieșire [in]1/4 in
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune intrare [in]5/8 in
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDistribuitoare de agent frigorific
Material DescriptionRD33-J06-J04 Ref. Distributor I/24
Nr. dosar SCIPd0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
Număr de orificii4 buc
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune intrareLipitură, ODM
Tip produsRD 33

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.148 Kilogram
Greutate netă0.148 Kilogram
Volume0.12 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422010074
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm