Danfoss logo
RD33_069G101402

Distribuitor agent frigorific, RD 33, 2 buc, 6 mm

069G101402

Denumire tip: RD33-A06-B02, Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Număr de orificii: 2, Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Dimensiune duză [mm]: 6

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsDistribuitor agent frigorific
Denumire produs dosar SCIPRD 33-49 -1
Denumire tipRD33-A06-B02
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune corp33
Dimensiune duză [mm]6.00 mm
Dimensiune ieșire [mm]6.00 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune intrare [mm]12.00 mm
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDistribuitoare de agent frigorific
Material DescriptionRefrigerant Distributor
Nr. dosar SCIP29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
Număr de orificii2 buc
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune intrareLipitură, ODM
Tip produsRD 33

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.161 Kilogram
Greutate netă0.158 Kilogram
Volume0.295 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422066361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm