Distribuitor agent frigorific, RD 33, 8 buc, 6 mm
069G101308
Denumire tip: RD33-A06-A08, Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Număr de orificii: 8, Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Dimensiune duză [mm]: 6
069G101308
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | UL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Distribuitor agent frigorific |
| Denumire produs dosar SCIP | RD 33-49 -1 |
| Denumire tip | RD33-A06-A08 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune corp | 33 |
| Dimensiune duză [mm] | 6.00 mm |
| Dimensiune ieșire [mm] | 5.00 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune intrare [mm] | 12.00 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Distribuitoare de agent frigorific |
| Material Description | Refrigerant Distributor |
| Nr. dosar SCIP | 29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e |
| Număr de orificii | 8 buc |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune intrare | Lipitură, ODM |
| Tip produs | RD 33 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 148.12 Gram |
| Greutate netă | 144.04 Gram |
| Volume | 0.12 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |