Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 21

Distribuitor agent frigorific, RD 21, 3 buc, 5 mm

069G000803

Denumire tip: RD21-A05-B03, Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Număr de orificii: 3, Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Dimensiune duză [mm]: 5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsDistribuitor agent frigorific
Denumire produs dosar SCIPRD 21-62 -2
Denumire tipRD21-A05-B03
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune corp21
Dimensiune duză [mm]5.00 mm
Dimensiune ieșire [mm]6.00 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune intrare [mm]12.00 mm
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDistribuitoare de agent frigorific
Material DescriptionRefrigerant Distributor
Nr. dosar SCIP4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
Număr de orificii3 buc
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune intrareLipitură, ODM
Tip produsRD 21

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.052 Kilogram
Greutate netă0.038 Kilogram
Volume0.053 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422120018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm