Danfoss logo
RD21_069G000802

Distribuitor agent frigorific, RD 21, 2 buc, 5 mm

069G000802

Denumire tip: RD21-A05-B02, Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Număr de orificii: 2, Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Dimensiune duză [mm]: 5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsDistribuitor agent frigorific
Denumire produs dosar SCIPRD 21-62 -2
Denumire tipRD21-A05-B02
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune corp21
Dimensiune duză [mm]5.00 mm
Dimensiune ieșire [mm]6.00 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune intrare [mm]12.00 mm
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDistribuitoare de agent frigorific
Material DescriptionRefrigerant Distributor
Nr. dosar SCIP4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
Număr de orificii2 buc
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune intrareLipitură, ODM
Tip produsRD 21

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.861 Kilogram
Greutate netă0.7 Kilogram
Volume0.288 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422033295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm