Distribuitor agent frigorific, RD 21, 2 buc, 5 mm
069G000602
Denumire tip: RD21-A05-A02, Tip conexiune intrare: Lipitură, ODM, Număr de orificii: 2, Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Dimensiune duză [mm]: 5
069G000602
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | UL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Distribuitor agent frigorific |
| Denumire produs dosar SCIP | RD 21-62 -1 |
| Denumire tip | RD21-A05-A02 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune corp | 21 |
| Dimensiune duză [mm] | 5.00 mm |
| Dimensiune ieșire [mm] | 5.00 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune intrare [mm] | 12.00 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Distribuitoare de agent frigorific |
| Material Description | Refrigerant Distributor |
| Nr. dosar SCIP | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| Număr de orificii | 2 buc |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 069G110302 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune intrare | Lipitură, ODM |
| Tip produs | RD 21 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 59 Gram |
| Greutate netă | 47.04 Gram |
| Volume | 0.302 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422031741 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |