Danfoss logo
Micro Channel Heat Exchangers, product photo

Schimbător de căldură cu microcanale, MCHE D2400-R, Pachet industrial

021U2128

Capacitate nominală R410A [kW]: 50, Presiune design [MPa]: 1, Interval de temperatură [°C]: -40 - 110

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Adâncime bobină [in]1.26 in
Adâncime bobină [mm]32.0 mm
Agent frigorific30% PG
AprobareUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
Capacitate nominală R410A [kW]50.00 kW
Capacitate nominală R410A [TR]14.20 TR
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Condiții cap. nominal [IMP]Viteză aer = 492 ft/minAmbient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F
Condiții cap. nominal [SI]Viteză aer = 2,5 m/sAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSchimbător de căldură cu microcanale
Denumire tipMCHE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direcție debitFlux unic
Domeniu de aplicareFreecooling
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Înălțime bobină [in]40.39 in
Înălțime bobină [mm]1025.9 mm
Interval de temperatură [°F] [Max]230 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]104 °F
Lungime bobină [in]73.640 in
Caracteristicile
Valoare
Lungime bobină [mm]1870.5 mm
Material bară de montareAluminiu
Material DescriptionMCHE Rad 32X2X6 DF9001 I/16
Material racordAluminiu
Materialul carcaseiAluminiu
Număr de conducte [buc.]100
Număr piesăDF9001
Pas paletă [mm]1.20 mm
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune design [MPa]1.0 MPa
Presiune design [psig]145 psig
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temp. ambiantă operare [°C] [Max]72 °C
Temp. ambiantă operare [°C] [Min]-40 °C
Temp. ambiantă operare [°F] [Max]162 °F
Temp. ambiantă operare [°F] [Min]-40 °F
Temperature range [°C] [max]110 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsMCHE D2400-R
Volum intern [cm³]10900.000 cm³
Volum intern [in³]665.2 in³

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută32.5 Kilogram
Greutate netă25.182 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162732953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm