Schimbător de căldură cu microcanale, MCHE D2000-C, Pachet multiplu
021U0264
Capacitate nominală R410A [kW]: 60.3, Presiune design [MPa]: 4.5, Interval de temperatură [°C]: -40 - 121
021U0264
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Adâncime bobină [in] | 1.00 in |
| Adâncime bobină [mm] | 25.4 mm |
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Aprobare | EACPEDUL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 15 buc |
| Capacitate nominală R410A [kW] | 60.30 kW |
| Capacitate nominală R410A [TR] | 17.15 TR |
| Categorie | III |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Condiții cap. nominal [IMP] | Viteză aer = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Condiții cap. nominal [SI] | Viteză aer = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu microcanale |
| Denumire tip | D2000-C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ieșire [in] | 7/8 in |
| Dimensiune ieșire [mm] | 22.20 mm |
| Dimensiune intrare [in] | 1 in |
| Dimensiune intrare [mm] | 25.40 mm |
| Direcție debit | Flux unic |
| Domeniu de aplicare | Răcitor |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grup de fluide | 12 |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| Înălțime bobină [in] | 41.67 in |
| Înălțime bobină [mm] | 1058.3 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 250 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -40 °F |
| Lungime bobină [in] | 78.740 in |
| Lungime bobină [mm] | 2000.0 mm |
| Material bară de montare | Aluminiu |
| Material Description | MCHE Cond 25.4X2X20 DF0321 PEDIII M/15 |
| Material racord | Cupru |
| Materialul carcasei | Aluminiu |
| Număr de conducte [buc.] | 102 |
| Număr piesă | DF0321 |
| Pas paletă [mm] | 1.10 mm |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 45.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 653 psig |
| Presiune design [MPa] | 4.5 MPa |
| Presiune design [psig] | 653 psig |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produs identic | 021U0265 |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temp. ambiantă operare [°C] [Max] | 72 °C |
| Temp. ambiantă operare [°C] [Min] | -40 °C |
| Temp. ambiantă operare [°F] [Max] | 162 °F |
| Temp. ambiantă operare [°F] [Min] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | MCHE D2000-C |
| Volum intern [cm³] | 6100.000 cm³ |
| Volum intern [in³] | 372.0 in³ |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 42.1 Kilogram |
| Greutate netă | 24.786 Kilogram |
| Volume | 123.143 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424291631 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |