Danfoss logo
 021U1298, 021U1530

Schimbător de căldură cu microcanale, MCHE D1900-C, Pachet industrial

021U1530

Capacitate nominală R410A [kW]: 50.7, Presiune design [MPa]: 4.5, Interval de temperatură [°C]: -40 - 121

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Adâncime bobină [in]1.00 in
Adâncime bobină [mm]25.4 mm
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
AprobareEACPEDUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Capacitate nominală R410A [kW]50.70 kW
Capacitate nominală R410A [TR]14.42 TR
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Condiții cap. nominal [IMP]Viteză aer = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Condiții cap. nominal [SI]Viteză aer = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microcanale
Denumire tipD1900-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]7/8 in
Dimensiune ieșire [mm]22.20 mm
Dimensiune intrare [in]7/8 in
Dimensiune intrare [mm]22.20 mm
Direcție debitFlux unic
Domeniu de aplicareAer condiționatRăcitorRefrigerare
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grup de fluide12
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Înălțime bobină [in]53.66 in
Înălțime bobină [mm]1362.9 mm
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Max]250 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Lungime bobină [in]50.160 in
Lungime bobină [mm]1274.0 mm
Material bară de montareAluminiu
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0101E PEDII I/12
Material racordCupru
Materialul carcaseiAluminiu
Număr de conducte [buc.]142
Număr piesăDF0101E
Nume fișier aprobareCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Pas paletă [mm]1.10 mm
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]653 psig
Presiune design [MPa]4.5 MPa
Presiune design [psig]653 psig
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produs identic021U1298
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temp. ambiantă operare [°C] [Max]72 °C
Temp. ambiantă operare [°C] [Min]-40 °C
Temp. ambiantă operare [°F] [Max]162 °F
Temp. ambiantă operare [°F] [Min]-40 °F
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsMCHE D1900-C
Volum intern [cm³]3490.000 cm³
Volum intern [in³]213.0 in³

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută29.156 Kilogram
Greutate netă24 Kilogram
Volume0.127 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162525821
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm