Danfoss logo
021U1304

Schimbător de căldură cu microcanale, MCHE D1600-C, Pachet multiplu

021U1304

Capacitate nominală R410A [kW]: 20.3, Presiune design [MPa]: 4.5, Interval de temperatură [°C]: -40 - 121

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Adâncime bobină [in]0.63 in
Adâncime bobină [mm]16.0 mm
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
AprobareEACPEDUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Capacitate nominală R410A [kW]20.30 kW
Capacitate nominală R410A [TR]5.77 TR
Clauză de derogare RoHS UENo
Condiții cap. nominal [IMP]Viteză aer = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Condiții cap. nominal [SI]Viteză aer = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microcanale
Denumire tipD1600-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]1/2 in
Dimensiune ieșire [mm]12.70 mm
Dimensiune intrare [in]1/2 in
Dimensiune intrare [mm]12.70 mm
Direcție debitFlux unic
Domeniu de aplicareAer condiționatRefrigerare
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grup de fluide12
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Înălțime bobină [in]25.16 in
Înălțime bobină [mm]639.1 mm
Interval de temperatură [°F] [Max]250 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Lungime bobină [in]51.180 in
Lungime bobină [mm]1300.0 mm
Material bară de montareAluminiu
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0161E M/8
Material racordCupru
Materialul carcaseiAluminiu
Număr de conducte [buc.]65
Număr piesăDF0161E
Nume fișier aprobareCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Pas paletă [mm]1.10 mm
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]653 psig
Presiune design [MPa]4.5 MPa
Presiune design [psig]653 psig
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produs identic021U1536
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temp. ambiantă operare [°C] [Max]72 °C
Temp. ambiantă operare [°C] [Min]-40 °C
Temp. ambiantă operare [°F] [Max]162 °F
Temp. ambiantă operare [°F] [Min]-40 °F
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsMCHE D1600-C
Volum intern [cm³]840.000 cm³
Volum intern [in³]51.3 in³

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.366 Kilogram
Greutate netă7.2 Kilogram
Volume48.965 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162541746
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm