Schimbător de căldură cu microcanale, MCHE D1400-C, Pachet industrial
021U1535
Capacitate nominală R410A [kW]: 14.8, Presiune design [MPa]: 4.5, Interval temperatură [°C]: -40 - 121
021U1535
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Adâncime bobină [in] | 0.63 in |
| Adâncime bobină [mm] | 16.0 mm |
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Aprobare | EACPEDUL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 15 buc |
| Capacitate nominală R410A [kW] | 14.80 kW |
| Capacitate nominală R410A [TR] | 4.21 TR |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Condiții cap. nominal [IMP] | Viteză aer = 492 ft/minTemp, ambiantă = 95 °FDelta t = 21,6 °FSubrăcire = 9 °F |
| Condiții cap. nominal [SI] | Viteză aer = 2,5 m/sTemp. ambiantă = 35 °CDelta t = 12 °CSubrăcire = 5 °C |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu microcanale |
| Denumire tip | D1400-C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ieșire [in] | 3/8 in |
| Dimensiune ieșire [mm] | 9.52 mm |
| Dimensiune intrare [in] | 3/8 in |
| Dimensiune intrare [mm] | 9.52 mm |
| Direcție debit | Flux unic |
| Domeniu de aplicare | Aer condiționatRefrigerare |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grup de fluide | 12 |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| Înălțime bobină [in] | 30.34 in |
| Înălțime bobină [mm] | 770.7 mm |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 250 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 121 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -40 °C |
| Lungime bobină [in] | 31.500 in |
| Lungime bobină [mm] | 800.0 mm |
| Material bară de montare | Aluminiu |
| Material Description | MCHE Cond 16X1.3X16 DF0151E I/15 |
| Material racord | Cupru |
| Materialul carcasei | Aluminiu |
| Număr de conducte [buc.] | 79 |
| Număr piesă | DF0151E |
| Nume fișier aprobare | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Pas paletă [mm] | 1.10 mm |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 45.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 653 psig |
| Presiune design [MPa] | 4.5 MPa |
| Presiune design [psig] | 653 psig |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produs identic | 021U1303 |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temp. ambiantă operare [°C] [Max] | 72 °C |
| Temp. ambiantă operare [°C] [Min] | -40 °C |
| Temp. ambiantă operare [°F] [Max] | 162 °F |
| Temp. ambiantă operare [°F] [Min] | -40 °F |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | MCHE D1400-C |
| Volum intern [cm³] | 740.000 cm³ |
| Volum intern [in³] | 45.2 in³ |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 8.336 Kilogram |
| Greutate netă | 5.4 Kilogram |
| Volume | 0.04 Metru cub |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162541074 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |