Danfoss logo
021U1300, 021U1532

Schimbător de căldură cu microcanale, MCHE D1100-C, Pachet multiplu

021U1300

Capacitate nominală R410A [kW]: 3.1, Presiune design [MPa]: 4.5, Interval temperatură [°C]: -40 - 121

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Adâncime bobină [in]0.63 in
Adâncime bobină [mm]16.0 mm
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
AprobareEACPEDUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Capacitate nominală R410A [kW]3.10 kW
Capacitate nominală R410A [TR]0.88 TR
Clauză de derogare RoHS UENo
Condiții cap. nominal [IMP]Viteză aer = 591 ft/minTemp, ambiantă = 95 °FDelta t = 21,6 °FSubrăcire = 9 °F
Condiții cap. nominal [SI]Viteză aer = 3 m/sTemp. ambiantă = 35 °CDelta t = 12 °CSubrăcire = 5 °C
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microcanale
Denumire tipD1100-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]5/16 in
Dimensiune ieșire [mm]7.94 mm
Dimensiune intrare [in]5/16 in
Dimensiune intrare [mm]7.94 mm
Direcție debitFlux unic
Domeniu de aplicareAer condiționatRefrigerare
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grup de fluide12
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Înălțime bobină [in]13.69 in
Înălțime bobină [mm]347.7 mm
Interval de temperatură [°F] [Max]250 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Interval temperatură [°C] [Max]121 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-40 °C
Lungime bobină [in]15.240 in
Lungime bobină [mm]387.0 mm
Material bară de montareAluminiu
Material DescriptionMCHE Cond 16X1.3X16 DF0121E M/24
Material racordCupru
Materialul carcaseiAluminiu
Număr de conducte [buc.]34
Număr piesăDF0121E
Nume fișier aprobareCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Pas paletă [mm]1.10 mm
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]653 psig
Presiune design [MPa]4.5 MPa
Presiune design [psig]653 psig
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produs identic021U1532
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temp. ambiantă operare [°C] [Max]72 °C
Temp. ambiantă operare [°C] [Min]-40 °C
Temp. ambiantă operare [°F] [Max]162 °F
Temp. ambiantă operare [°F] [Min]-40 °F
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsMCHE D1100-C
Volum intern [cm³]220.000 cm³
Volum intern [in³]13.4 in³

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.615 Kilogram
Greutate netă1.25 Kilogram
Volume19.465 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162526736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm