Schimbător de căldură cu microcanale, MCHE C116, Pachet industrial
021U0742
Capacitate nominală R410A [kW]: 6.3, Presiune design [MPa]: 4.5, Interval de temperatură [°C]: -40 - 121
021U0742
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Adâncime bobină [in] | 0.63 in |
| Adâncime bobină [mm] | 16.0 mm |
| Agent frigorific | R410A |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Capacitate nominală R410A [kW] | 6.30 kW |
| Capacitate nominală R410A [TR] | 1.78 TR |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Condiții cap. nominal [IMP] | Viteză aer = 492 ft/minTemp, ambiantă = 95 °FDelta t = 21,6 °FSubrăcire = 9 °F |
| Condiții cap. nominal [SI] | Viteză aer = 2,5 m/sTemp. ambiantă = 35 °CDelta t = 12 °CSubrăcire = 5 °C |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu microcanale |
| Denumire tip | MCHE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ieșire [in] | 3/8 in |
| Dimensiune ieșire [mm] | 9.52 mm |
| Dimensiune intrare [in] | 1/2 in |
| Dimensiune intrare [mm] | 12.70 mm |
| Direcție debit | Flux unic |
| Domeniu de aplicare | Aer condiționat |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| Înălțime bobină [in] | 16.70 in |
| Înălțime bobină [mm] | 424.3 mm |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 250 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -40 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime bobină [in] | 24.170 in |
| Lungime bobină [mm] | 614.0 mm |
| Material bară de montare | Aluminiu |
| Material Description | MCHE Cond 16x1.3x16 DF0021 I/12 |
| Material racord | Cupru |
| Materialul carcasei | Aluminiu |
| Număr de conducte [buc.] | 44 |
| Număr piesă | DF0021 |
| Pas paletă [mm] | 1.10 mm |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 45.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 653 psig |
| Presiune design [MPa] | 4.5 MPa |
| Presiune design [psig] | 653 psig |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produs identic | 021U0642 |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temp. ambiantă operare [°C] [Max] | 72 °C |
| Temp. ambiantă operare [°C] [Min] | -40 °C |
| Temp. ambiantă operare [°F] [Max] | 162 °F |
| Temp. ambiantă operare [°F] [Min] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | MCHE C116 |
| Volum intern [cm³] | 370.000 cm³ |
| Volum intern [in³] | 22.6 in³ |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.994 Kilogram |
| Greutate netă | 1.989 Kilogram |
| Volume | 4.177 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162687666 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |