Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Schimbător de căldură cu microcanale, MCHE C125, Pachet industrial

021U0645

Capacitate nominală R410A [kW]: 20.3, Presiune design [MPa]: 4.5, Interval de temperatură [°C]: -40 - 121

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Adâncime bobină [in]1.00 in
Adâncime bobină [mm]25.4 mm
Agent frigorificR410A
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Capacitate nominală R410A [kW]20.30 kW
Capacitate nominală R410A [TR]5.78 TR
Clauză de derogare RoHS UENo
Condiții cap. nominal [IMP]Viteză aer = 492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Condiții cap. nominal [SI]Viteză aer = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microcanale
Denumire tipMCHE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]5/8 in
Dimensiune ieșire [mm]15.88 mm
Dimensiune intrare [in]3/4 in
Dimensiune intrare [mm]19.05 mm
Direcție debitFlux unic
Domeniu de aplicareAer condiționat
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Înălțime bobină [in]25.59 in
Înălțime bobină [mm]649.9 mm
Interval de temperatură [°F] [Max]250 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-40 °F
Caracteristicile
Valoare
Lungime bobină [in]43.310 in
Lungime bobină [mm]1100.0 mm
Material bară de montareAluminiu
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0051 I/12
Material racordCupru
Materialul carcaseiAluminiu
Număr de conducte [buc.]68
Număr piesăDF0051
Pas paletă [mm]1.10 mm
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]653 psig
Presiune design [MPa]4.5 MPa
Presiune design [psig]653 psig
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produs identic021U0745
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temp. ambiantă operare [°C] [Max]72 °C
Temp. ambiantă operare [°C] [Min]-40 °C
Temp. ambiantă operare [°F] [Max]162 °F
Temp. ambiantă operare [°F] [Min]-40 °F
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsMCHE C125
Volum intern [cm³]1540.000 cm³
Volum intern [in³]94.0 in³

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută9.75 Kilogram
Greutate netă8.354 Kilogram
Volume77.55 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424290986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm