Schimbător de căldură tub în tub, HE 1.5
015D0116
Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Presiune maximă de lucru [bar]: 35
015D0116
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Agent frigorific | R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R513A |
| Aprobare | EACRoHSRoHS ChinaUA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
| Denumire produs | Schimbător de căldură tub în tub |
| Denumire produs dosar SCIP | HE 0.5 - 8.0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune ieșire [in] | 1/2 in |
| Dimensiune intrare [in] | 3/4 in |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 120 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -60 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 248 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -76 °F |
| Material Description | HE 1.5 Heat Exchanger M/10 |
| Nr. dosar SCIP | 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 35.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 507 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 52.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 754.0 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
| Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
| Tip produs | HE 1.5 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 978 Gram |
| Greutate netă | 925 Gram |
| Volume | 1.558 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162981351 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |