Danfoss logo
Tube-in-tube heat exchanger, HE 8.0_015D0009

Schimbător de căldură tub în tub, HE 8.0

015D0009

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Presiune maximă de lucru [bar]: 21.5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Agenți de refrigerare fără uleiR513A
AprobareEACRoHSRoHS ChinaUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsSchimbător de căldură tub în tub
Denumire produs dosar SCIPHE 0.5 - 8.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [mm]16.00 mm
Dimensiune intrare [mm]42.00 mm
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]120 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-60 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-76 °F
Material DescriptionHE 8,0 VARMEUDV
Nr. dosar SCIP077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
Presiune maximă de lucru [bar]21.5 bar
Presiune maximă de lucru [psig]311 psig
Presiune de testare max. [bar]32.0 bar
Presiune de testare max. [psig]464.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsHE 8.0

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.68 Kilogram
Greutate netă2.33 Kilogram
Volume4.724 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422024415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm