Danfoss logo
HE 1.5 Heat exchanger, code number 015D0006

Schimbător de căldură tub în tub, HE 1.0

015D0004

Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Presiune maximă de lucru [bar]: 35

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
Agenți de refrigerare fără uleiR513A
AprobareEACRoHSRoHS ChinaUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj18 buc
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsSchimbător de căldură tub în tub
Denumire produs dosar SCIPHE 0.5 - 8.0
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune ieșire [in]3/8 in
Dimensiune intrare [in]5/8 in
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]120 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-60 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-76 °F
Material DescriptionHE1,0 VARMEUDV
Nr. dosar SCIP077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
Presiune maximă de lucru [bar]35.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]507 psig
Presiune de testare max. [bar]52.0 bar
Presiune de testare max. [psig]754.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune ieșireLIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrareLIPITURĂ, ODF
Tip produsHE 1.0

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.565 Kilogram
Greutate netă0.52 Kilogram
Volume0.562 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422006053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm