Danfoss logo
Pic. T

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE HDW44-C, Număr de plăci: 46

111H1179

Presiune maximă de lucru [bar]: 35, Funcție: Condensator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieHeat pump
AprobareASCRNEACUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipHDW44-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1G1/2
Dimensiune con. H2G1/2
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentNull
Formatul ambalajuluiPachet industrial
FuncțieCondensator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1H1
Interval dimensiune con. Q2H1
Interval dimensiune con. Q3H1/2
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q4H5/8
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger HDW44-C-46(I/40)
Model no.DW44
Model placăDW
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci46
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]35.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]508 psi
Product line31
Tip con. H1Conexiune filet externă G
Tip con. H2Conexiune filet externă G
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Conexiune lipitură
Tip con. Q2Conexiune lipitură
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE HDW44-C

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută9.25 Kilogram
Greutate netă9.05 Kilogram
Volume15.53 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255287667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm