Danfoss logo
Pic. T

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE HDW44-C, Număr de plăci: 48

111H0265

Presiune maximă de lucru [bar]: 35, Funcție: Condensator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieHeat pump
AprobareASCRNEACUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipHDW44-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1G1
Dimensiune con. H2G1
Dimensiune con. H3H3/8
Dimensiune con. H4H1/2
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentNull
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieCondensator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1Null
Interval dimensiune con. Q2Null
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q3Null
Interval dimensiune con. Q4Null
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger HDW44-C-48
Model No.DW44
Model placăDW
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci48
Plate material no.AISI 316TI
Presiune maximă de lucru [bar]35.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]508 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Conexiune filet externă G
Tip con. H2Conexiune filet externă G
Tip con. H3Conexiune lipitură
Tip con. H4Conexiune lipitură
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Null
Tip con. Q2Null
Tip con. Q3Null
Tip con. Q4Null
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE HDW44-C

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.708 Kilogram
Greutate netă9.4 Kilogram
Volume13.327 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255135234
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm