Danfoss logo
Pic. P45-EU

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H62L-EZU, Număr de plăci: 110

111H0766

Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieHeat pump
AprobareASCECRNEACKRAIAUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipH62L-EZU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1K1.5
Dimensiune con. H2K1.5
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentŞtuţ
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieVaporizator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1Null
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2Null
Interval dimensiune con. Q3H5/8
Interval dimensiune con. Q4H1"3/8
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-110
Model No.62
Model placăEZU
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Număr de plăci110
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]653 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Conexiune Victalulic
Tip con. H2Conexiune Victalulic
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Null
Tip con. Q2Null
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE H62L-EZU

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută20.8 Kilogram
Greutate netă19.2 Kilogram
Volume39.69 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255254935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm