Danfoss logo
Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H62L-CZ, Număr de plăci: 56-product-details

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H62L-CZ, Număr de plăci: 56

111H1285

Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Funcție: Condensator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieHeat pump
AprobareCEEACUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipH62L-CZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1L1"1/4
Dimensiune con. H2L1"1/4
Dimensiune con. H3H12.2
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentŞtuţ
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieCondensator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1L1
Interval dimensiune con. Q2L1
Interval dimensiune con. Q3Null
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q4H5/8
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-56
Model No.62
Model placăZ
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci56
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]711 psi
Product line31
Tip con. H1Conexiune filet externă R
Tip con. H2Conexiune filet externă R
Tip con. H3Conexiune lipitură
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Conexiune filet externă G
Tip con. Q2Conexiune filet externă G
Tip con. Q3Null
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE H62L-CZ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută11.24 Kilogram
Greutate netă9.74 Kilogram
Volume25.137 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255298588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm